- Faible poids grâce à la combinaison aluminium et polymère
- Points de verrouillage fixes
- Prétension à bille intégrée dans le chariot
- Rails de longueurs variables
Changer de langue :
La chariot complet drylin WWPV, composé de la meilleure technologie linéaire drylin et de la meilleure qualité d'usinage. Le chariot intégral est extrêmement léger grâce à l'utilisation de l'aluminium et d'un polymère, ce qui le rend idéal pour les applications où le poids joue un rôle crucial. Un point essentiel sur ce chariot complet est la présence de points d'encliquetage définis qui garantissent un positionnement précis et un maintien sûr. Le chariot est également muni d'une prétension intégrée qui assure un mouvement régulier et sans à-coups.

En personne :
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
En ligne :
24h/24