Chariot complet WWPL drylin W

WWPL-06-30-06 product image
igus-icon-lupe
WWPL-06-30-06 technical drawing
igus-icon-lupe
1 sur 2
WWPL-06-30-06 product image
WWPL-06-30-06 technical drawing
  • Version : carré
  • Matériau de l'élément de glissement : iglidur L250
  • Matériau : Plastique solide
  • Sans graisse et sans entretien
  • Rentable
  • Résistance à la corrosion
igus-icon-lieferzeit-dotWWPL-06-30-06
06-30
60

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Aurélien ERSON
Aurélien ERSON

igus-icon-phone01.49.84.98.12

Livraisons et conseils techniques

Par téléphone
Du lundi au vendredi de 8h à 18h.
Permanence assurée par l'Allemagne le samedi  de 8h à 12h.
En ligne
Chat disponible
Du lundi au jeudi de 8 h à 18 h
Vendredi : 8 h à 17 h
Service Whatsapp
Lundi - vendredi : 8 - 16 heures