igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 sur 2
- Matériau : aluminium
- Matériau élément de glissement : iglidur® J
igus-icon-lieferzeit-dotWJUME-01-10-AL
10
aucun
0
Découvrez le patin WJUME-01-AL drylin® W d'igus. Fabriqué en aluminium de grande qualité et doté d’un élément de glissement en iglidur® J, ce produit offre des performances durables et fiables. Idéal pour les applications exigeant une grande précision et un faible frottement. Donnez à vos projets une nouvelle dimension d'efficacité avec ce patin innovant.

En personne :
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
En ligne :
24h/24