Patin WJUME-01 drylin® W

WJUME-01-10 product image
igus-icon-lupe
WJUME-01-10 technical drawing
igus-icon-lupe
1 sur 2
WJUME-01-10 product image
WJUME-01-10 technical drawing
  • Matériau : zamac
  • Matériau élément de glissement : iglidur® J
igus-icon-lieferzeit-dotWJUME-01-10
10
aucun
0

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Aurélien ERSON
Aurélien ERSON

igus-icon-phone01.49.84.98.12

Livraisons et conseils techniques

Par téléphone
Du lundi au vendredi de 8h à 18h.
Permanence assurée par l'Allemagne le samedi  de 8h à 12h.
En ligne
Chat disponible
Du lundi au jeudi de 8 h à 18 h
Vendredi : 8 h à 17 h
Service Whatsapp
Lundi - vendredi : 8 - 16 heures