- Matériau : inox moulé 1.4408
- Matériau élément de glissement : iglidur J
- Sans graisse et sans entretien
- Longévité et haute performance
- Robustesse
Changer de langue :
Découvrez le guidage avec patin WJUM-01-ES-FG-LL drylin W, connu pour sa longévité et sa haute performance. Fabriqué en acier inoxydable de précision haute qualité 316 et doté d'éléments de glissement en iglidur J, il offre d'excellentes propriétés de glissement. Idéal pour une large gamme d'applications, ce patin combine robustesse et design moderne. Faites confiance à la qualité et à l’efficacité avec le patin drylin W.

En personne :
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
En ligne :
24h/24