- Matériau : inox moulé 1.4408
- Matériau élément de glissement : iglidur® J
- Longévité
- Robustesse
- Pour les applications exigeantes
Changer de langue :
Découvrez le palier en boîtier drylin W WJUM-01-ES-FG, réputé pour sa longévité et ses performances élevées. Fabriqué en acier inoxydable haut de gamme coulé en moule métallique 316 et équipé d’éléments de glissement en iglidur J, il présente d’excellentes propriétés de glissement. Idéal pour une large gamme d'applications, ce patin combine robustesse et design moderne. Faites confiance à la qualité et à l’efficacité avec le patin drylin W.

En personne :
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
En ligne :
24h/24