- Matériau : aluminium
- Matériau élément de glissement : iglidur® J200
- Réglage du jeu facile avec une clé Allen standard de 1,5 mm
- Tests dans le laboratoire igus : charge de 200 N, accélération de 0,1 m/s², course de 500 mm, durée de vie en continu : 5 000 km jusqu'à un changement de palier
- Longue durée de vie
Changer de langue :