igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 sur 6
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
- Matériau : zamac
- Matériau élément de glissement : iglidur® J200
- Avec réglage individuel du jeu
- Réglage aisé du jeu avec une clé Inbus standard de 1,5 mm
- Tests dans le laboratoire igus : charge de 200 N, accélération de 0,1 m/s², course de 500 mm, durée de vie en continu : 5 000 km jusqu'à un changement de palier
- Longue durée de vie
igus-icon-lieferzeitWJ200UME-01-06
06
aucun
200