igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 sur 2
- Version : rond
- Matériau : aluminium
- Patin avec serrage manuel
igus-icon-lieferzeit-dotWHKA-10-AL
10
Découvrez le patin drylin W avec blocage manuel WHKA-AL. Ce palier rond réalisé dans un aluminium de grande qualité est pourvu d'un blocage manuel convivial permettant un réglage facile et très précis. Idéal pour les applications exigeant flexibilité et stabilité. Faites confiance à la qualité et à la longévité de drylin® pour vos projets.

En personne :
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
En ligne :
24h/24