igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 sur 2
- Version : rond
- Matériau : zamac
- Avec blocage manuel pour tâche de positionnement simple
- Sans graisse et sans entretien
- Stabilité élevée
- Manipulation aisée
igus-icon-lieferzeit-dotWHKA-10
10
Découvrez notre patin drylin® W à blocage manuel WHKA. Ce palier cubique en zamac offre un blocage manuel fiable et facile à utiliser. Idéales pour les applications exigeant simple maniement et haute stabilité. Misez sur la qualité et la fonctionnalité avec ce produit polyvalent de la célèbre famille drylin®.

En personne :
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
En ligne :
24h/24