Patin hybride drylin W à 2 rouleaux | WJRM-51 | zamac

WJRM-51-10 product image
igus-icon-lupe
WJRM-51-10 product image
igus-icon-lupe
WJRM-51-10 product image
igus-icon-lupe
WJRM-51-10 product image
igus-icon-lupe
1 sur 4
Patin hybride drylin W à 2 rouleaux | WJRM-51 | zamac
Patin hybride drylin W à 2 rouleaux | WJRM-51 | zamac
Patin hybride drylin W à 2 rouleaux | WJRM-51 | zamac
Patin hybride drylin W à 2 rouleaux | WJRM-51 | zamac
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Répartition uniforme de la charge grâce au système de galets de guidage oscillants. 
  • Racleur anti-saleté en option pour les applications à fortes charges
  • Forte réduction des coûts grâce à un boîtier en zamac
  • Structure horizontale avec 4 patins tandemWJRM-51-20, 2 rails WS-20 à un écart de 1 000 mm, entraxe de 500 mm, poids de 250 N, rail d’une longueur de 2 000 mm, 60 790 cycles
  • Fonctionnement 100 % sans graisse
igus-icon-lieferzeitWJRM-51-10
10

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique