igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 sur 2
- patin en aluminium
- Version à jeu réduit du WJ200UM-01
- Sans graisse et sans entretien
igus-icon-lieferzeit-dotWJ200UM-11-10-AL
10
Le patin en aluminium drylin W WJ200UM-11 est le modèle à jeu réduit de la série WJ200UM-01. Le palier est sans graisse et sans entretien, ce qui en fait une solution propre et fiable pour les applications exigeantes. La construction en aluminium haut de gamme offre stabilité et longévité.

En personne :
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
En ligne :
24h/24