Jeu réduit par rapport au palier standard WJ200UM-01
Changer de langue :
Jeu réduit par rapport au palier standard WJ200UM-01
Le patin WJ200UM-11 en zamac robuste est une version à jeu réduit de la série WJ200UM-01. Équipé d'une feuille de glissement en iglidur J200, il permet un mouvement fiable et durable. Alternativement, cet produit est également disponible en aluminium ou en acier inoxydable. La solution idéale pour les applications exigeant une grande longévité et une grande stabilité.

En personne :
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
En ligne :
24h/24