- Positionnement stable
- Sans serrage complémentaire
- Fonctionnement 100 % sans graisse
- A précontrainte
- Peu d´entretien
Changer de langue :
Le palier linéaire WJ200UM-01-25-P40, taille 25, offre précision et fiabilité en un format compact. Grâce à la prétension, le palier reste bien en place après le réajustement, sans que le blocage supplémentaire ne soit nécessaire. Les forces motrices personnalisables permettent un mouvement contrôlé, parfaitement adapté à vos exigences.
Lors de tests avec une charge de 300 N, une distance de 2 000 mm et des vitesses allant jusqu’à 0,3 m/s², le palier a prouvé sa longévité en effectuant 4 298 150 aller-retours. Peu exigeant en entretien et performant, le WJ200UM-01-25-P40 est la solution idéale pour des mouvements précis et stables dans des applications très diverses.

En personne :
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
En ligne :
24h/24