Hydienic Design drylin W HYD1 | Pour applications en hauteur et horizontales

WW-10-30-T15-01-HYD1 product image
igus-icon-lupe
WW-10-30-T15-01-HYD1 product image
igus-icon-lupe
WW-10-30-T15-01-HYD1 product image
igus-icon-lupe
WW-10-30-T15-01-HYD1 product image
igus-icon-lupe
WW-10-30-T15-01-HYD1 product image
igus-icon-lupe
1 sur 5
Hydienic Design drylin W HYD1 | Pour applications en hauteur et horizontales
Hydienic Design drylin W HYD1 | Pour applications en hauteur et horizontales
Hydienic Design drylin W HYD1 | Pour applications en hauteur et horizontales
Hydienic Design drylin W HYD1 | Pour applications en hauteur et horizontales
Hydienic Design drylin W HYD1 | Pour applications en hauteur et horizontales
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Guidage linéaire pour opérations de nettoyage efficaces, y compris en surplomb
  • Design hygiénique pour tous les composants
  • Chariots linéaires en matériaux conformes à la FDA et à la norme EU10/2011
  • Absence totale de lubrification
Au-dessus de la tête : WW-10-40-T20-02-HYD1 & WW-10-30-T15-01-HYD1
A l'horizontale : WW-10-40-T20-01-HYD1 & WW-10-30-T15-02-HYD1
igus-icon-lieferzeitWW-10-30-T15-01-HYD1
10-30
59
Réf.

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Aurélien ERSON
Aurélien ERSON

igus-icon-phone01.49.84.98.12

Livraisons et conseils techniques

Par téléphone
Du lundi au vendredi de 8h à 18h.
Permanence assurée par l'Allemagne le samedi  de 8h à 12h.
En ligne
Chat disponible
Du lundi au jeudi de 8 h à 18 h
Vendredi : 8 h à 17 h
Service Whatsapp
Lundi - vendredi : 8 - 16 heures