igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 sur 2
- Design hygiénique
- Opérations de nettoyage simples
- 100% sans corrosion
- Matériau : 304L / inox 304
igus-icon-lieferzeitWS-10-30-ES-HYD2
10-30
Découvrez le rail double drylin W en inox destiné aux applications hygiéniques. Grâce à son design hygiénique et à sa facilité de nettoyage, il est idéal pour les environnements exigeants. Ce rail est 100 % anticorrosion et constitue donc une solution durable pour vos applications. Fiez-vous à la qualité et à l'hygiène du rail double drylin W.

En personne :
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
En ligne :
24h/24