Chariot complet drylin® W | WW-HKA

WWE-10-30-10-HKA product image
igus-icon-lupe
WWE-10-30-10-HKA technical drawing
igus-icon-lupe
1 sur 2
WWE-10-30-10-HKA product image
WWE-10-30-10-HKA technical drawing
complete carriage with handclamp
igus-icon-lieferzeitWWE-10-30-10-HKA
10-30
100
63

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Aurélien ERSON
Aurélien ERSON

igus-icon-phone01.49.84.98.12

Livraisons et conseils techniques

Par téléphone
Du lundi au vendredi de 8h à 18h.
Permanence assurée par l'Allemagne le samedi  de 8h à 12h.
En ligne
Chat disponible
Du lundi au jeudi de 8 h à 18 h
Vendredi : 8 h à 17 h
Service Whatsapp
Lundi - vendredi : 8 - 16 heures