drylin W Linear Carriage WW-HKD-CC | With clamping mechanism | For RAM mounts

WW-10-40-10-CC-RAM product image
igus-icon-lupe
WW-10-40-10-CC-RAM product image
igus-icon-lupe
WW-10-40-10-CC-RAM product image
igus-icon-lupe
WW-10-40-10-CC-RAM product image
igus-icon-lupe
1 sur 4
drylin W Linear Carriage WW-HKD-CC | With clamping mechanism | For RAM mounts
drylin W Linear Carriage WW-HKD-CC | With clamping mechanism | For RAM mounts
drylin W Linear Carriage WW-HKD-CC | With clamping mechanism | For RAM mounts
drylin W Linear Carriage WW-HKD-CC | With clamping mechanism | For RAM mounts
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Customisable - straight or curved rails, different sizes and integration of e-chains for tidy cable guidance
  • Customisable rails up to 4,000m, precise to the millimetre, with or without fixing hole pattern, available in silver or black anodised finish
  • RAM as an industry standard - many displays are already RAM-compatible and fit onto the igus carriage
  • 100% lubrication-free, ideal for clean cabin environments
igus-icon-lieferzeit-dotWW-10-40-10-CC-RAM
10-40

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Aurélien ERSON
Aurélien ERSON

igus-icon-phone01.49.84.98.12

Livraisons et conseils techniques

Par téléphone
Du lundi au vendredi de 8h à 18h.
Permanence assurée par l'Allemagne le samedi  de 8h à 12h.
En ligne
Chat disponible
Du lundi au jeudi de 8 h à 18 h
Vendredi : 8 h à 17 h
Service Whatsapp
Lundi - vendredi : 8 - 16 heures