- Positionnement variable
- Idéal pour les capteurs fin de course et point de référence drylin®
- Peut être utilisé avec les rainures en T du rail profilé drylin® WSX
- Bonne retenue
- Ajout ultérieur possible
Changer de langue :
Les écrous coulissants offrent des possibilités de fixation flexibles pour le rail profilé haut drylin® W, par exemple pour la fixation de capteurs et de capteurs. Ce profilé robuste constitue la base des unités linéaires SAW et des axes à courroie crantée ZLW et est doté de cinq rainures en T maximum pour l'accueil des coulisseaux. Des écrous coulissants sont également utilisés comme option de fixation pour les chariots linéaires drylin® Q. Pour le montage ultérieur dans les rainures en T fermées, des coulisseaux pivotants ont été prévus.
Nos coulisseaux peuvent être utilisés avec :
| Référence | Pour rail | Module linéaire |
| NOR-20602 | WSX-06-30, WSX-06-60 | SAW-0630, SAWC-0630, SAW-0660, ZLW-0630 |
| NOR-20602 | WSX-10-40 | SAW-1040, SAWC-1040, ZLW-1040 |
| NOR-20602 | WSX-10-80 | SAW-1080, ZLW-1080 |
| NOR-20602 | AWMQ-12/20 | QWE-01-12, QWE-01-20 |
| NOR-20602 | WSX-16-60 | SAW-1660, ZLW-1660 (rainures latérales) |
| NOR-20605 | WSX-16-60 | SAW-1660, ZLW-1660 (rainure inférieure) |
NOR-20613*
* Disponible en option : coulisseau pivotant (M4) pour une intégration ultérieure