Portique cartésien 2 axes | DLE-FG-0004 | Périmètre de travail de 800 x 400 mm

DLE-FG-0004-AC-800-400 product image
igus-icon-lupe
DLE-FG-0004-AC-800-400 product image
igus-icon-lupe
DLE-FG-0004-AC-800-400 product image
igus-icon-lupe
DLE-FG-0004-AC-800-400 product image
igus-icon-lupe
1 sur 4
Portique cartésien 2 axes | DLE-FG-0004 | Périmètre de travail de 800 x 400 mm
Portique cartésien 2 axes | DLE-FG-0004 | Périmètre de travail de 800 x 400 mm
Portique cartésien 2 axes | DLE-FG-0004 | Périmètre de travail de 800 x 400 mm
Portique cartésien 2 axes | DLE-FG-0004 | Périmètre de travail de 800 x 400 mm
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right

Informations produit

  • Charge utile jusqu'à 15,0 kg
  • Périmètre de travail de 800 x 400 mm 
  • Degrés de liberté : 2
  • Vitesse : jusqu'à 0,5 m/s
  • Reproductibilité ± 0,5 mm


Disponibles en option

igus-icon-lieferzeitDLE-FG-0004-AC-800-400
BLDC
0.5
Sans commande

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique