Portiques cartésiens 2 axes drylin

Le système robotique modulaire robolink® permet d'automatiser des opérations manuelles rapidement, simplement et de manière économique. Les bras articulés sont disponibles en différentes longueurs et tailles. Le nombre d'articulations sans graisse utilisées va de deux à six et le robot peut être équipé de différents outils (pince, ventouse, caméra, etc.) si vous le souhaitez. Les composants de robotique robolink® sont modulaires. Cette modularité permet de configurer un bras de robot sur mesure, à des tarifs compétitifs. Il est également possible de commander des systèmes complets utilisables immédiatement. 
 

Nombre de produits : 0
Unfortunately, there are currently no products available in this category. Do you need assistance or a customized solution? The igus® LiveChat will help you immediately! Or send us a message!

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Aurélien ERSON
Aurélien ERSON

igus-icon-phone01.49.84.98.12

Livraisons et conseils techniques

Par téléphone
Du lundi au vendredi de 8h à 18h.
Permanence assurée par l'Allemagne le samedi  de 8h à 12h.
En ligne
Chat disponible
Du lundi au jeudi de 8 h à 18 h
Vendredi : 8 h à 17 h
Service Whatsapp
Lundi - vendredi : 8 - 16 heures