Robots portiques cartésiens 2 axes | DLE-FG-0001 | Périmètre de travail de 300 x 300 mm

DLE-FG-0001 product image
igus-icon-lupe
DLE-FG-0001 product image
igus-icon-lupe
DLE-FG-0001 product image
igus-icon-lupe
1 sur 3
DLE-FG-0001 product image
DLE-FG-0001 product image
DLE-FG-0001 product image

Informations produit

  • Charge utile de 8 kg maximum
  • Périmètre de travail 300 x 300 mm 
  • Degrés de liberté : 2
  • Vitesse : jusqu'à 0,5 m/s
  • Reproductibilité ± 0,5 mm


Disponibles en option

igus-icon-lieferzeit-dotDLE-FG-0001
Moteur pas à pas
0.5
Sans commande
Pas sûr.e que ce soit le bon choix ?

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique