Pneumatic double troughs CFX16.X.P and CFXL16.X.P | Pneumatic hose diameter: 06 - 12mm

CFX16.1.P12.1 product image
igus-icon-lupe
CFX16.1.P12.1 product image
igus-icon-lupe
CFX16.1.P12.1 technical drawing
igus-icon-lupe
1 sur 3
CFX16.1.P12.1 product image
CFX16.1.P12.1 product image
CFX16.1.P12.1 technical drawing
  • Protection of the pneumatic hoses against crushing and damage
  • High holding force due to "all-round" grip
  • The cross section of pneumatic hoses is fully retained
  • Fast assembly without checking the tightening torque
igus-icon-lieferzeitCFX16.1.P12.1
12
1
Standard CFX
Pas sûr.e que ce soit le bon choix ?

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Teddy HADJALI
Teddy HADJALI

igus-icon-phone01.49.84.95.63

Livraisons et conseils techniques

Par téléphone
Du lundi au vendredi de 8h à 18h.
Permanence assurée par l'Allemagne le samedi  de 8h à 12h.
En ligne
Chat disponible
Du lundi au jeudi de 8 h à 18 h
Vendredi : 8 h à 17 h
Service Whatsapp
Lundi - vendredi : 8 - 16 heures