CFU.V décharge de traction en nid d'abeille | pour un montage rapide et une force de maintien élevée

CFU.V.64.40.100.25.01 product image
igus-icon-lupe
play iconCFU.V.64.40.100.25.01 video
igus-icon-lupe
1 sur 2
CFU.V.64.40.100.25.01 product image
CFU.V.64.40.100.25.01 video
  • 80 % de gain de temps au remplissage (par rapport à un serre-câbles CFX), ouverture des deux côtés pour un montage ultra rapide
  • Structure alvéolaire souple pour une retenue élevée des câbles.
  • Alvéoles optimisées en termes tribologiques pour avoir la meilleure retenue possible
  • Soulagement simple des efforts de traction sur différents câbles de sections comprises entre 2 et 17 mm
  • Remplacement simple des câbles
  • Positionnement simple des câbles
  • largeur intérieure [Bi] : 100 - 400 mm
  • Hauteur : 62 mm
  • Pour série : E2.48, 3400, 3500, 3450, 3480, R2.48, 167, 168, E4.48L, R4.48L, E4.42, H4.42, R4.42, E61.52, E6.52, R6.52
igus-icon-lieferzeitCFU.V.64.40.100.25.01
100
Pas sûr.e que ce soit le bon choix ?

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique