Présentation de la carte de pilotage de robot igus Joint Control pour appareils à 2 et 3 axes

RL-IJC-SJ-0002-01-00-0 product image
igus-icon-lupe

Informations produit

  • Pour les portiques 1D à un, deux ou trois axes
  • Interface Web
  • Utilisation sur PC ou tablette
  • 7 Entrées/sorties numériques
  • 10 m Longueur de la chaîne
igus-icon-lieferzeitRL-IJC-SJ-0002-01-00-0
DINRail with 2 motor modules