Informations produit
- Support robolink® DP
- Convient à un montage sur table
- Compatible avec RL-DP-4, RL-DP-4-SW, RL-DP-5 & RL-DP-5-SW
- Couleur : noir, revêtu de poudre
Informations produit
Châssis pour robot robolink® DP
Le socle pour robot séduit par son design compact et ses possibilités d’utilisation flexibles
. Afin de garantir une bonne stabilité au sol même lorsque le bras du robot est déployé au maximum
, la structure
est abaissée sur son socle fixe pendant le fonctionnement, offrant ainsi au robot
lui-même et à son environnement un cadre de travail sécurisé. En quelques gestes seulement
et sans grand effort, le châssis peut être monté sur le robot à l'aide des trous pré-percés
.
Ce socle a été conçu pour permettre un montage optimal des robots à bras articulés des séries
RL-DP-4 et RL-DP-5 sur une table. Grâce au montage sur table «
», le mouvement tridimensionnel du robot peut être effectué en toute sécurité
sans endommager l'axe 1.
Gagnez du temps et réduisez vos coûts grâce à une intégration rapide et simple avec le socle «
», compatible avec le robolink® DP.
D'autres solutions sur mesure sont disponibles sur demande.

En personne :
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
En ligne :
24h/24