Bras de robot complets

Les bras robolink® permettent d'automatiser simplement et à moindres coûts des opérations monotones et dangereuses. igus® propose à cette fin des bras articulés complets sans pince, d'une part. D'autre part, des bras articulés peuvent être configurés sur mesure avec le designer robolink® et équipés d'une pince de la société SCHUNK ou de la ventouse de levage de MM Engineering. Cet outil permet en outre de simuler les séquences de mouvements du robot afin de pouvoir mieux se représenter l'application. Aux clients qui le souhaitent, la société Commonplace Robotics GmbH propose une commande industrielle adaptée à robolink® D qui permet la programmation du bras articulé par l'intermédiaire d'un logiciel intuitif. Les composants robolink® répondant au principe de la modularité, ils peuvent être combinés à des composants du client, ils peuvent être achetés séparément et peuvent être utilisés avec une commande programmée par le client. Tous ces facteurs rendent robolink® non seulement extrêmement polyvalent, mais aussi très flexible pour être adapté aux éventuelles modifications du processus d'automatisation.   
 

Nombre de produits : 0
Il n'y a malheureusement aucun produit disponible dans cette catégorie pour le moment. Vous avez besoin d'aide ou d'une solution sur mesure ? Le chat igus vous apporte une aide immédiate ! ou Envoyez-nous un message !

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique