- Taille : NEMA34 / Diamètre de bride : 86 mm
- Indice de protection : IP40
- Couple de maintien : 5,90 Nm
- Courant nominal : 6,36 A
- Raccordements moteur : cordons à connecteur JST
Changer de langue :
Le plus grand moteur pas à pas à broche de la gamme se distingue par son couple extrêmement élevé à bas régime. Le moteur pas à pas fonctionne avec précision, impressionne par son pilotage simple, est robuste et peu coûteux. Il trouve ses domaines d'application dans l'automatisation, comme par exemple le réglage des machines CNC ou les robots. Le moteur est raccordé à l’aide d’un connecteur JST. Celui-ci dépasse de 300 mm de la partie arrière du carter moteur. L’avantage de cette connexion est qu’elle est plus économique qu’un connecteur métrique. Des moteurs avec broche peuvent être achetés tout faits ou sous forme de composants séparés. S'il s'agit d'un ensemble, les broches sont en plus reliées au moteur avec de la Loctite 648. Le durcissement prend 24 heures. Tous les moteurs munis d'une broche subissent aussi un réajustement dans une machine à redresser afin de pouvoir garantir une bonne qualité.
▲ Améliorer la technologie :
Moteur de broche puissant avec couplage direct à la broche
▼ Réduire les coûts :
Quatre nouveaux types de moteurs
■ Preuves :
Couple jusqu’à 300% plus élevé par rapport au NEMA23
● Durabilité :
Sans lubrification ni entretien, avec jusqu’à 20 000 heures de fonctionnement

En personne :
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
En ligne :
24h/24