Moteur pas à pas à vis sans fin drylin® E, câbles toronnés avec connecteur JST et codeur, NEMA 24

Nouveau
MOT-ST-60-L-C-A product image
igus-icon-lupe
MOT-ST-60-L-C-A product image
igus-icon-lupe
MOT-ST-60-L-C-A technical drawing
igus-icon-lupe
MOT-ST-60-L-C-A technical drawing
igus-icon-lupe
1 sur 4
Moteur pas à pas à vis sans fin drylin® E, câbles toronnés avec connecteur JST et codeur, NEMA 24
Moteur pas à pas à vis sans fin drylin® E, câbles toronnés avec connecteur JST et codeur, NEMA 24
Moteur pas à pas à vis sans fin drylin® E, câbles toronnés avec connecteur JST et codeur, NEMA 24
Moteur pas à pas à vis sans fin drylin® E, câbles toronnés avec connecteur JST et codeur, NEMA 24
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Taille : NEMA24 / Diamètre de bride : 60 mm
  • Indice de protection : IP40
  • Couple de serrage : 3,00 Nm
  • Courant nominal : 4,20 A
  • Raccordement moteur : cordon à connecteur JST, codeur à connecteur JST
igus-icon-lieferzeitMOT-ST-60-L-C-A

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique