- Taille : NEMA17 / bride de 42 mm
- Indice de protection : IP40
- Couple de maintien : 0,50 Nm
- Courant nominal : 1,80 A
- Raccordement moteur : cordon à connecteur JST, codeur à connecteur JST
Changer de langue :
Petit, mais puissant
Ce moteur compact équipé d'un codeur 24V peut se targuer d'un bon couple et d'une vitesse de rotation élevée. Il fonctionne avec précision, impressionne par son pilotage simple, est robuste et peu coûteux. Ce moteur pas à pas est utilisé pour les appareils de mesure et dans l'automatisation industrielle. Des moteurs avec broche peuvent être achetés tout faits ou sous forme de composants séparés. S'il s'agit d'un ensemble, les broches sont en plus reliées au moteur avec de la Loctite 648. Le durcissement prend 24 heures. Tous les moteurs munis d'une broche subissent aussi un réajustement dans une machine à redresser afin de pouvoir garantir une bonne qualité.
![]()
Améliorer la technicité :
Baisser les coûts :
Preuves :
Durabilité :

En personne :
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
En ligne :
24h/24