- Taille : NEMA11 / bride de 28 mm
- Indice de protection : IP40
- Couple de maintien : 0,12 Nm
- Courant nominal : 1,00 A
- Raccordements moteur : cordon à connecteur JST, codeur à connecteur JST
Changer de langue :
Le poids léger pourtant puissant
Ce moteur convainc par sa toute petite taille. Il maintient un couple constant même à des régimes élevés. Il peut ainsi déplacer des charges élevées en étant équipé d'une broche au pas adéquat. Ses domaines d'utilisation types sont la technique médicale, l'automatisation de laboratoires et l'automatisation industrielle.Le codeur est aussi doté d'un connecteur JST. Celui-ci n'a par contre pas de câble. Le câble de la carte de pilotage est directement raccordé au codeur. Des moteurs avec broche peuvent être achetés tout faits ou sous forme de composants séparés. S'il s'agit d'un ensemble, les broches sont en plus reliées au moteur avec de la Loctite 648. Le durcissement prend 24 heures. Tous les moteurs munis d'une broche subissent aussi un réajustement dans une machine à redresser afin de pouvoir garantir une bonne qualité.

En personne :
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
En ligne :
24h/24