- Taille : NEMA 8 / bride de 20 mm
- Indice de protection : IP40
- Couple de maintien : 0,026 Nm
- Courant nominal : 0,6 A
- Raccordement moteur : cordon à connecteur JST, codeur à connecteur JST
Changer de langue :
Moteurs pour entraînements à vis en taille NEMA 8 pour les petits espaces de montage
Ce moteur convainc par sa toute petite forme. Il maintient un couple constant même à des régimes élevés. Il peut ainsi déplacer des charges élevées en étant équipé d’une broche au pas adéquat. Leurs domaines d’application type sont la technique médicale, l’automatisation de laboratoires et l’automatisation industrielle. Le raccordement du moteur est assuré par un connecteur JST qui dépasse de 300 mm de l’arrière du carter moteur. L’avantage de cette connexion est qu’elle est plus économique qu’un connecteur métrique. Le codeur est aussi équipé d’un connecteur JST. Cependant, celui-ci n’a pas de câble. Le câble de la carte de pilotage est directement raccordée au codeur.
![]()
Améliorer la technicité :
Baisser les coûts :
Preuves :
Durabilité :