Moteur pas à pas à broche drylin® E, fils avec JST-connecteur, NEMA 8

MOT-ST-20-L-A-A product image
igus-icon-lupe
MOT-ST-20-L-A-A product image
igus-icon-lupe
MOT-ST-20-L-A-A technical drawing
igus-icon-lupe
MOT-ST-20-L-A-A technical drawing
igus-icon-lupe
1 sur 4
Moteur pas à pas à broche drylin® E, fils avec JST-connecteur, NEMA 8
Moteur pas à pas à broche drylin® E, fils avec JST-connecteur, NEMA 8
Moteur pas à pas à broche drylin® E, fils avec JST-connecteur, NEMA 8
Moteur pas à pas à broche drylin® E, fils avec JST-connecteur, NEMA 8
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Taille : NEMA 8 / bride de 20 mm
  • Indice de protection : IP40
  • Couple de maintien : 0,026 Nm
  • Courant nominal : 0,6 A
  • Raccordements moteur : cordons à connecteur JST
igus-icon-lieferzeit-dotMOT-ST-20-L-A-A

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Aurélien ERSON
Aurélien ERSON

igus-icon-phone01.49.84.98.12

Livraisons et conseils techniques

Par téléphone
Du lundi au vendredi de 8h à 18h.
Permanence assurée par l'Allemagne le samedi  de 8h à 12h.
En ligne
Chat disponible
Du lundi au jeudi de 8 h à 18 h
Vendredi : 8 h à 17 h
Service Whatsapp
Lundi - vendredi : 8 - 16 heures