- Taille : NEMA 34 / bride de 86 mm
- Indice de protection : IP40
- Couple de maintien : 12 Nm
- Courant nominal : 7 A
- Raccordement du moteur : Molex avec câble de connexion, frein avec connecteur Molex
Changer de langue :
Moteur très puissant de grande taille
Le plus grand moteur pas à pas de cette gamme de produits séduit par un couple extrêmement élevé dans la plage inférieure de régime. Le moteur fonctionne avec précision, impressionne par son pilotage simple, est robuste et peu coûteux. Il est utilisé dans l'automatisation, par exemple pour le réglage de machines CNC ou les robots. Un connecteur Molex est disponible pour le raccordement du moteur. Celui-ci dépasse de 300 mm de la partie arrière du carter moteur. L'avantage de ce raccordement réside dans le fait qu'il est économique par rapport à un connecteur métrique.

En personne :
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
En ligne :
24h/24