Moteur pas à pas drylin® E, torons avec connecteur Molex, NEMA 34

MOT-AN-S-060-112-086-L-A-AAAA product image
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-112-086-L-A-AAAA product image
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-112-086-L-A-AAAA technical drawing
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-112-086-L-A-AAAA technical drawing
igus-icon-lupe
1 sur 4
Moteur pas à pas drylin® E, torons avec connecteur Molex, NEMA 34
Moteur pas à pas drylin® E, torons avec connecteur Molex, NEMA 34
Moteur pas à pas drylin® E, torons avec connecteur Molex, NEMA 34
Moteur pas à pas drylin® E, torons avec connecteur Molex, NEMA 34
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Taille : NEMA 34 / bride de 86 mm
  • Indice de protection : IP40
  • Couple de maintien : 12 Nm
  • Courant nominal : 7 A
  • Raccordement moteur : Molex-connecteur
igus-icon-lieferzeit-dotMOT-AN-S-060-112-086-L-A-AAAA

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique