Moteur pas à pas drylin® E avec connecteur, codeur et frein, NEMA 34

MOT-AN-S-060-059-086-M-D-AAAD product image
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-059-086-M-D-AAAD product image
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-059-086-M-D-AAAD technical drawing
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-059-086-M-D-AAAD technical drawing
igus-icon-lupe
play iconMOT-AN-S-060-059-086-M-D-AAAD video
igus-icon-lupe
1 sur 5
Moteur pas à pas drylin® E avec connecteur, codeur et frein, NEMA 34
Moteur pas à pas drylin® E avec connecteur, codeur et frein, NEMA 34
Moteur pas à pas drylin® E avec connecteur, codeur et frein, NEMA 34
Moteur pas à pas drylin® E avec connecteur, codeur et frein, NEMA 34
Moteur pas à pas drylin® E avec connecteur, codeur et frein, NEMA 34
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Taille : NEMA 34 / bride de 86 mm
  • Indice de protection carter moteur : IP65 (étanchéité arbre IP52)
  • Couple de maintien : 5,90 Nm
  • Courant nominal : 6,40 A
  • Raccordements moteur : connecteurs métriques M17 (pivotant sur ± 90°)
  • Tension de freinage : 24V
  • Frein intégré pour charges verticales
igus-icon-lieferzeit-dotMOT-AN-S-060-059-086-M-D-AAAD

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique