- Taille : NEMA 34 / bride de 86 mm
- Indice de protection : IP65 (étanchéité arbre IP52)
- Couple de maintien : 5,90 Nm
- Courant nominal : 6,40 A
- Raccordements moteur : connecteurs métriques M17 (pivotant sur ± 90°)
Changer de langue :
Moteur très puissant de grande taille
Le plus grand moteur pas à pas de cette gamme de produits séduit par un couple extrêmement élevé dans la plage inférieure de régime. Le moteur fonctionne avec précision, impressionne par son pilotage simple, est robuste et peu coûteux. Il est utilisé dans l'automatisation, par exemple pour le réglage de machines CNC ou les robots. Ce moteur est aussi équipé d'un frein. Celui-ci est intégré au moteur. Les connexions pour celui-ci sont dans le raccord moteur M17. Le moteur est raccordé à l'aide d'un connecteur métrique M12(17). Celui-ci est installé directement sur la partie arrière du carter. L'avantage de cette structure est que le carter moteur a ainsi une protection IP65. Le codeur est lui aussi muni d'un connecteur métrique M12(17). Le codeur est intégré au carter du moteur. Les deux connecteurs sont donc l'un à côté de l'autre dans la partie arrière du moteur.

En personne :
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
En ligne :
24h/24