Moteur pas à pas drylin® E avec connecteur, NEMA 34

Standard
MOT-AN-S-060-059-086-M-A-AAAA product image
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-059-086-M-A-AAAA product image
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-059-086-M-A-AAAA technical drawing
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-059-086-M-A-AAAA technical drawing
igus-icon-lupe
1 sur 4
Moteur pas à pas drylin® E avec connecteur, NEMA 34
Moteur pas à pas drylin® E avec connecteur, NEMA 34
Moteur pas à pas drylin® E avec connecteur, NEMA 34
Moteur pas à pas drylin® E avec connecteur, NEMA 34
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Taille : NEMA 34 / bride de 86 mm 
  • Indice de protection : carter moteur IP65 (étanchéité arbre IP52) 
  • Couple de maintien : 5,90 Nm 
  • Courant nominal : 6,40 A 
  • Raccordement moteur : connecteur métrique M17 (pivotant sur ± 90°) 
igus-icon-lieferzeit-dotMOT-AN-S-060-059-086-M-A-AAAA

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique