- Taille : NEMA 34 / bride de 86 mm
- Indice de protection : IP40
- Couple de maintien : 5,90 Nm
- Courant nominal : 6,40 A
- Raccordement moteur : cordons à connecteur Molex
- Exécution : double arbre
Changer de langue :
Moteur très puissant de grande taille
Le plus grand moteur pas à pas à double arbre de la gamme se distingue par son couple extrêmement élevé à bas régime. Le moteur pas à pas fonctionne avec précision, brille par sa simplicité de commande, est robuste et rentable. Il trouve ses domaines d'application dans l'automatisation, comme par exemple le réglage des machines CNC ou les robots. Le raccordement du moteur dispose d'un connecteur Molex. Celui-ci dépasse de 300 mm de la partie arrière du boîtier du moteur. L'avantage de cette connexion est qu'elle est moins chère que la fiche métrique .

En personne :
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
En ligne :
24h/24