- Taille : NEMA24 / bride de 60 mm
- Indice de protection : IP40
- Couple de maintien : 2,00 Nm
- Courant nominal : 2,50 A
- Connexions du moteur : Molex avec câble de raccordement, encodeur avec connecteur JST
Changer de langue :
Moteur puissant pour les tailles moyennes
Le moteur pas à pas, plus puissant, séduit par son couple plus élevé dans la plage de vitesse moyenne. Les dimensions de montage sont identiques à celles du NEMA23, ce qui permet de l'utiliser de manière flexible. Le moteur fonctionne avec précision, impressionne par son pilotage simple, est robuste et peu coûteux. Il trouve son application dans les appareils autonomes bon marché, ainsi que dans les machines d'automatisation et de réglage de format. Le raccordement du moteur dispose d'un connecteur JST. Il dépasse de 300 mm à l'arrière du boîtier moteur. L’avantage de ce connecteur Il est plus économique que le système métrique Le codeur est aussi équipé d’un connecteur JST. Il ne possède pas de câble. Le câble de la carte de pilotage est directement connecté au Encodeur connecté.
![]()
Améliorer la technicité :
Baisser les coûts :
Preuves :
Durabilité :