drylin® E Moteur pas à pas comme variante forte, Molex avec câble de raccordement, NEMA 24

MOT-AN-S-060-040-060-L-A-AAAA product image
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-040-060-L-A-AAAA product image
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-040-060-L-A-AAAA technical drawing
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-040-060-L-A-AAAA technical drawing
igus-icon-lupe
1 sur 4
drylin® E Moteur pas à pas comme variante forte, Molex avec câble de raccordement, NEMA 24
drylin® E Moteur pas à pas comme variante forte, Molex avec câble de raccordement, NEMA 24
drylin® E Moteur pas à pas comme variante forte, Molex avec câble de raccordement, NEMA 24
drylin® E Moteur pas à pas comme variante forte, Molex avec câble de raccordement, NEMA 24
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Taille : NEMA24 / bride de 60 mm
  • Indice de protection : IP40
  • Couple de maintien : 2,00 Nm
  • Courant nominal : 2,50 A
  • Raccordement du moteur : Molex avec câble de raccordement
igus-icon-lieferzeit-dotMOT-AN-S-060-040-060-L-A-AAAA

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique