- Taille : NEMA 34 / bride de 86 mm
- Indice de protection : IP40
- Couple de maintien : 3,60 Nm
- Courant nominal : 6,40 A
Raccordement moteur : cordons à connecteur Molex
Changer de langue :
Raccordement moteur :
cordons à connecteur Molex
Moteur très puissant de grande taille
Le plus grand moteur pas à pas de cette gamme de produits séduit par un couple extrêmement élevé dans la plage inférieure de régime. Le moteur pas à pas fonctionne avec précision, impressionne par son pilotage simple, est robuste et peu coûteux. Il trouve ses domaines d'application dans l'automatisation, comme par exemple le réglage des machines CNC ou les robots. Le raccordement du moteur dispose d'un connecteur Molex. Il dépasse de 300 mm à l'arrière du boîtier moteur. L’avantage de ce connecteur Il est plus économique que le système métrique Le codeur est aussi équipé d’un connecteur Molex. Il ne possède pas de câble. Le câble de la carte de pilotage est directement raccordé au codeur. Ce moteur est aussi équipé d'un frein. Celui-ci est intégré au moteur. Les connexions pour celui-ci sont dans le raccord moteur M17.

En personne :
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
En ligne :
24h/24