Moteur pas à pas drylin® E avec connecteur, codeur et frein, NEMA 24

MOT-AN-S-060-035-060-M-D-AAAD product image
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-035-060-M-D-AAAD product image
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-035-060-M-D-AAAD technical drawing
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-035-060-M-D-AAAD technical drawing
igus-icon-lupe
1 sur 4
Moteur pas à pas drylin® E avec connecteur, codeur et frein, NEMA 24
Moteur pas à pas drylin® E avec connecteur, codeur et frein, NEMA 24
Moteur pas à pas drylin® E avec connecteur, codeur et frein, NEMA 24
Moteur pas à pas drylin® E avec connecteur, codeur et frein, NEMA 24
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Taille : NEMA24 / bride de 60 mm
  • Indice de protection carter moteur : IP65 (étanchéité arbre IP52)
  • Couple de maintien : 3,50 Nm
  • Courant nominal : 4,20 A
  • Raccordements moteur : connecteurs métriques M8/M12
  • Tension de freinage : 24V
  • Frein intégré pour charges verticales
igus-icon-lieferzeit-dotMOT-AN-S-060-035-060-M-D-AAAD

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique