- Taille : NEMA24 / bride de 60 mm
- Indice de protection : IP65
- Couple de maintien : 3,50 Nm
- Courant nominal : 4,20 A
- Raccordements moteur : connecteurs métriques M12
- Joint à lèvre intégré empêchant l'eau de pénétrer
Changer de langue :
Moteur puissant pour les tailles moyennes
Le moteur pas à pas séduit par son couple élevé dans la plage moyenne de régime. Les cotes de montage sont identiques à celles du NEMA23, d’où une utilisation très flexible. Le moteur fonctionne avec précision, impressionne par son pilotage simple, est robuste et peu coûteux. Il est utilisé pour les appareils autonomes peu coûteux ainsi que les machines d'automatisation et les changements de format. Le moteur est raccordé à l'aide d'un connecteur métrique M12(17). Celui-ci est installé directement sur la partie arrière du carter. L'avantage de cette structure est que le carter moteur a ainsi une protection IP65. Ce moteur est aussi équipé d'une bague d'étanchéité pour que la protection de type IP65 ne se limite pas au carter du moteur. C'est ainsi le moteur complet qui bénéficie de la classification IP65.

En personne :
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
En ligne :
24h/24