Moteur pas à pas drylin® E, fils avec connecteur JST et codeur, NEMA 24

Nouveau
MOT-AN-S-060-035-060-L-C-AAAO product image
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-035-060-L-C-AAAO product image
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-035-060-L-C-AAAO technical drawing
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-035-060-L-C-AAAO technical drawing
igus-icon-lupe
1 sur 4
Moteur pas à pas drylin® E, fils avec connecteur JST et codeur, NEMA 24
Moteur pas à pas drylin® E, fils avec connecteur JST et codeur, NEMA 24
Moteur pas à pas drylin® E, fils avec connecteur JST et codeur, NEMA 24
Moteur pas à pas drylin® E, fils avec connecteur JST et codeur, NEMA 24
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Taille : NEMA24 / bride de 60 mm
  • Indice de protection : IP40
  • Couple de maintien : 3,50 Nm
  • Courant nominal : 4,20 A
  • Connexions du moteur : fils avec connecteur JST, codeur 24V avec connecteur JST
igus-icon-lieferzeit-dotMOT-AN-S-060-035-060-L-C-AAAO

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique