- Taille : NEMA24 / bride de 60 mm
- Indice de protection carter moteur : IP65 (étanchéité arbre IP52)
- Couple de maintien : 3,50 Nm
- Courant nominal : 4,20 A
- Raccordements moteur : cordons à connecteur JST
- Exécution : double arbre
Changer de langue :
Moteur puissant pour les tailles moyennes
Le moteur pas à pas à double arbre séduit par son couple élevé dans la plage de vitesse moyenne. Les dimensions de montage sont identiques à celles du NEMA23, ce qui permet de l'utiliser de manière flexible. Le moteur pas à pas fonctionne avec précision, brille par sa simplicité de commande, est robuste et rentable. Il trouve son application dans les appareils autonomes bon marché, ainsi que dans les machines d'automatisation et de réglage de format. Le raccordement du moteur dispose d'un connecteur JST. Celui-ci dépasse de 300 mm de la partie arrière du boîtier du moteur. L'avantage de cette connexion est qu'elle est moins chère que la fiche métrique . Le codeur possède également un connecteur JST. Or, celui-ci ne possède pas de ligne. Le câble de la commande moteur est directement connecté au codeur .

En personne :
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
En ligne :
24h/24