Moteur pas à pas drylin® E avec connecteur et codeur, NEMA 23

Standard
MOT-AN-S-060-020-056-M-C-AAAC product image
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-020-056-M-C-AAAC product image
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-020-056-M-C-AAAC technical drawing
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-020-056-M-C-AAAC technical drawing
igus-icon-lupe
play iconMOT-AN-S-060-020-056-M-C-AAAC video
igus-icon-lupe
1 sur 5
Moteur pas à pas drylin® E avec connecteur et codeur, NEMA 23
Moteur pas à pas drylin® E avec connecteur et codeur, NEMA 23
Moteur pas à pas drylin® E avec connecteur et codeur, NEMA 23
Moteur pas à pas drylin® E avec connecteur et codeur, NEMA 23
Moteur pas à pas drylin® E avec connecteur et codeur, NEMA 23
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Taille : NEMA 23 / bride de 56 mm
  • Indice de protection carter moteur : IP65 (étanchéité arbre IP52)
  • Couple de maintien : 2,00 Nm
  • Courant nominal : 4,20 A
  • Raccordements moteur : connecteurs métriques M12
igus-icon-lieferzeit-dotMOT-AN-S-060-020-056-M-C-AAAC

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique