- Taille : NEMA 23 / bride de 56 mm
- Indice de protection : IP40
- Couple de maintien : 2,00 Nm
- Courant nominal : 4,20 A
- Connexions du moteur : fils avec connecteur JST, codeur 24V avec connecteur JST
Changer de langue :
La taille la plus courante de moteur pas à pas
Le moteur pas à pas séduit par son couple élevé et ses dimensions compactes. Il convient à la perfection à une multitude d’applications à charges moyennes. Le moteur pas à pas fonctionne avec précision, impressionne par son pilotage simple, est robuste et peu coûteux. Il est utilisé pour les appareils autonomes peu coûteux ainsi que pour les machines d’automatisation et dans les changements de format. Le moteur est raccordé à l’aide d’un connecteur JST. Il dépasse de 300 mm à l'arrière du boîtier moteur. L’avantage de ce connecteur Il est plus économique que le système métrique Le codeur est aussi équipé d’un connecteur JST. Il ne possède pas de câble. Le câble de la carte de pilotage est directement connecté au Encodeur connecté.
![]()
Améliorer la technicité :
Baisser les coûts :
Preuves :
Durabilité :

En personne :
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
En ligne :
24h/24