Moteur pas à pas drylin® E, fils avec JST-connecteur et double arbre, NEMA 23

MOT-AN-S-060-020-056-L-A-AAAB product image
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-020-056-L-A-AAAB product image
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-020-056-L-A-AAAB technical drawing
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-020-056-L-A-AAAB technical drawing
igus-icon-lupe
play iconMOT-AN-S-060-020-056-L-A-AAAB video
igus-icon-lupe
1 sur 5
Moteur pas à pas drylin® E, fils avec JST-connecteur et double arbre, NEMA 23
Moteur pas à pas drylin® E, fils avec JST-connecteur et double arbre, NEMA 23
Moteur pas à pas drylin® E, fils avec JST-connecteur et double arbre, NEMA 23
Moteur pas à pas drylin® E, fils avec JST-connecteur et double arbre, NEMA 23
Moteur pas à pas drylin® E, fils avec JST-connecteur et double arbre, NEMA 23
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Taille : NEMA 23 / bride de 56 mm
  • Indice de protection : IP40
  • Couple de maintien : 2,00 Nm
  • Courant nominal : 4,20 A
  • Raccordements moteur : cordons à connecteur JST
  • Exécution : double arbre
igus-icon-lieferzeit-dotMOT-AN-S-060-020-056-L-A-AAAB

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique