Moteur pas à pas drylin® E, forme longue, cordon avec connecteur JST et codeur, NEMA 17

MOT-AN-S-060-008-042-L-C-AAAC product image
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-008-042-L-C-AAAC product image
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-008-042-L-C-AAAC technical drawing
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-008-042-L-C-AAAC technical drawing
igus-icon-lupe
1 sur 4
Moteur pas à pas drylin® E, forme longue, cordon avec connecteur JST et codeur, NEMA 17
Moteur pas à pas drylin® E, forme longue, cordon avec connecteur JST et codeur, NEMA 17
Moteur pas à pas drylin® E, forme longue, cordon avec connecteur JST et codeur, NEMA 17
Moteur pas à pas drylin® E, forme longue, cordon avec connecteur JST et codeur, NEMA 17
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Taille : NEMA17 / bride de 42 mm
  • Indice de protection : IP40
  • Couple de maintien : 0,50 Nm
  • Courant nominal : 2,50 A
  • Raccordements moteur : cordon à connecteur JST, codeur à connecteur JST
igus-icon-lieferzeit-dotMOT-AN-S-060-008-042-L-C-AAAC

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique